You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "DTI 8401P 230V IC LAP 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。适用于极端环境的屏蔽性能。节能、可靠、耐用,适合恶劣环境。

  • 节能 - 通过注重能效的设计实现显著节能
  • 可选预过滤器 - 可根据不同的环境条件,升级为铝质、无纺布或波纹滤芯,从而延长使用寿命并延长维护间隔
  • 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
技术数据
商品编号
13090241455
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
50Hz 能源效率比(EER)
2,5
60Hz 能源效率比(EER)
2,3
加热功能
是 (1)
浪涌电流 50Hz
14,8 A
60Hz 浪涌电流
14,8 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
相数
1
电加热功率
1000 W
额定功耗 50Hz
805 W
额定功耗 60Hz
955 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
2000 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
2150 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
2000 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
1450 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
1550 W
制冷剂量(克)
760 g
制冷剂类型
R513A
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
1010 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
1010 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
1010 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
1010 m³/h
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
55 kg
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
GTIN(EAN)
4061131272687
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1350 mm x 550 mm x 250 mm
Modbus
是 (1)
商品编号
13090241455
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
50Hz 能源效率比(EER)
2,5
60Hz 能源效率比(EER)
2,3
加热功能
是 (1)
浪涌电流 50Hz
14,8 A
60Hz 浪涌电流
14,8 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
相数
1
电加热功率
1000 W
额定功耗 50Hz
805 W
额定功耗 60Hz
955 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
6824 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
7336 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
4948 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
5289 btu/h
制冷剂量(盎司)
26,81 oz.
制冷剂类型
R513A
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
594 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
594 cfm
风量(50Hz)(cfm)
594 cfm
风量(60Hz,cfm)
594 cfm
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
121,25 lb.
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
GTIN(EAN)
4061131272687
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
53.15 inch x 21.65 inch x 9.84 inch
Modbus
是 (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
Product sheet DE PDF 378.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.74 MB Download

Technical Drawings

DTI 8401P 230V IC LAP 7035

尺寸
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in