DTx 8000P
DTI 81001P
DTx 8000 XL 系列 冷却装置 部分嵌入式 for outdoor app. 5000W
230VAC IC LH 7035 R513A
產品編號:
13090541456
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。适用于极端环境的屏蔽性能。节能、可靠、耐用,适合恶劣环境。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。适用于极端环境的屏蔽性能。节能、可靠、耐用,适合恶劣环境。
- 节能 - 通过注重能效的设计实现显著节能
- 可选预过滤器 - 可根据不同的环境条件,升级为铝质、无纺布或波纹滤芯,从而延长使用寿命并延长维护间隔
- 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
產品資訊 "DTI 81001P 230V IC LAP 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。适用于极端环境的屏蔽性能。节能、可靠、耐用,适合恶劣环境。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。适用于极端环境的屏蔽性能。节能、可靠、耐用,适合恶劣环境。
- 节能 - 通过注重能效的设计实现显著节能
- 可选预过滤器 - 可根据不同的环境条件,升级为铝质、无纺布或波纹滤芯,从而延长使用寿命并延长维护间隔
- 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
- 商品编号
- 13090541456
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 智能控制器
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,1
- 加热功能
- 是 (1)
- 浪涌电流 50Hz
- 55 A
- 60Hz 浪涌电流
- 55 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 1500 W
- 额定功耗 50Hz
- 2150 W
- 额定功耗 60Hz
- 2370 W
- 预熔丝型
- gG
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 5000 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 5200 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 5000 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 3650 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 3850 W
- 制冷剂量(克)
- 1050 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 2200 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 2200 m³/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 77 kg
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131270348
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1400 mm x 670 mm x 300 mm
- Modbus
- 是 (1)
- 商品编号
- 13090541456
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 智能控制器
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,1
- 加热功能
- 是 (1)
- 浪涌电流 50Hz
- 55 A
- 60Hz 浪涌电流
- 55 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 1500 W
- 额定功耗 50Hz
- 2150 W
- 额定功耗 60Hz
- 2370 W
- 预熔丝型
- gG
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 17060 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 17743 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 12454 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 13136 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 37,04 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 594 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 594 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 1295 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 1295 cfm
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 169,76 lb.
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131270348
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 55.11 inch x 26.38 inch x 11.81 inch
- Modbus
- 是 (1)
技术数据
Technical Drawings
DTI 81001P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
尺寸