GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X2E
X-Series DTx 6000 冷却装置 侧装 for indoor app. 2000-4500W
230VAC 7035 R513A
產品編號:
13887831555
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
產品資訊 "DTS 6X2E 230V 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 商品编号
- 13887831555
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Premium Controller
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 2330 W
- 额定功耗 60Hz
- 2330 W
- 预熔丝型
- C
- 熔丝前值
- 16 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 4500 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 4500 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 4500 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 3100 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 3100 W
- 制冷剂量(克)
- 1950 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1430 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 1430 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- C / 16 A
- 可控制冷量范围(瓦特)
- 2000-4500 W
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 87 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131253952
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1547 mm x 485 mm x 372 mm
- 商品编号
- 13887831555
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Premium Controller
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 2330 W
- 额定功耗 60Hz
- 2330 W
- 预熔丝型
- C
- 熔丝前值
- 16 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 15355 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 15355 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 10578 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 10578 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 68784,32 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(cfm)
- 842 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 842 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- C / 16 A
- 可控制冷量范围(BTU)
- 6824-15355 btu/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 191,8 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131253952
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 735.53 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 735.53 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.95 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 799.17 KB | Download |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X2E 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 47 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1547 mm
- Z
- 372 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 1.85 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.91 in
- Z
- 14.65 in
尺寸