You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 6X2E 400V 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
技术数据
商品编号
13887832555
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Premium Controller
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
3
额定功耗 50Hz
2020 W
额定功耗 60Hz
2020 W
预熔丝型
C
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
4500 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
4500 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
4500 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
3100 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
3100 W
制冷剂量(克)
1950 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(m³/h)
1430 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
1430 m³/h
预熔断器的类型和额定值
C / 10 A
可控制冷量范围(瓦特)
2000-4500 W
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
87 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131253969
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1547 mm x 485 mm x 372 mm
商品编号
13887832555
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Premium Controller
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
3
额定功耗 50Hz
2020 W
额定功耗 60Hz
2020 W
预熔丝型
C
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
15355 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
15355 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
10578 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
10578 btu/h
制冷剂量(盎司)
68784,32 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(cfm)
842 cfm
风量(60Hz,cfm)
842 cfm
预熔断器的类型和额定值
C / 10 A
可控制冷量范围(BTU)
6824-15355 btu/h
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
191,8 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131253969
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 735.53 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 735.53 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 78.4 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 799.17 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X2E 400V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
372 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
14.65 in