You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "DTT 6201 230V CON 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 冷凝水防护 - 凭借理想的、已获专利的冷凝水管理系统,提供四重冷凝水防护
  • 冷凝水防护 - 暖风在大型蒸发器中均匀分布,从而降低气流速度,最大限度地降低冷凝水被带入电气柜的风险
  • 冷凝水防护 - 将蒸发器安装在冷却装置的上部,可确保冷凝水顺畅排出,且不会与电气柜发生接触
  • 冷凝水防护 - 优化的制冷回路可防止冷桥形成,并降低冷凝水滴入电气机柜的风险
技术数据
商品编号
13256271055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Multi-Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,51
60Hz 能源效率比(EER)
1,37
浪涌电流 50Hz
9,1 A
60Hz 浪涌电流
11,5 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
顶置式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
62 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
62 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,663 W
额定功耗 60Hz
0,805 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
1000 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
1080 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
1000 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
600 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
640 W
制冷剂量(克)
400 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(m³/h)
570 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
590 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 10 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
35 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131054887
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
451 mm x 588 mm x 393 mm
商品编号
13256271055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Multi-Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,51
60Hz 能源效率比(EER)
1,37
浪涌电流 50Hz
9,1 A
60Hz 浪涌电流
11,5 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
顶置式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
62 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
62 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,663 W
额定功耗 60Hz
0,805 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
3412 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
3753 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
2047 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
2184 btu/h
制冷剂量(盎司)
11339,81 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(cfm)
335 cfm
风量(60Hz,cfm)
335 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 10 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
77,175 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131054887
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC N/A pdf 48.7 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTT 6201 230V CON 7035

尺寸
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in