GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6304
Green Series DTx 6000 冷却装置 顶置式 for indoor app. 500W
230VAC LED 9006 R1234yf
產品編號:
13816341315
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 冷凝水防护 - 凭借理想的、已获专利的冷凝水管理系统,提供四重冷凝水防护
- 冷凝水防护 - 暖风在大型蒸发器中均匀分布,从而降低气流速度,最大限度地降低冷凝水被带入电气柜的风险
- 冷凝水防护 - 将蒸发器安装在冷却装置的上部,可确保冷凝水顺畅排出,且不会与电气柜发生接触
- 冷凝水防护 - 优化的制冷回路可防止冷桥形成,并降低冷凝水滴入电气机柜的风险
Description
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 冷凝水防护 - 凭借理想的、已获专利的冷凝水管理系统,提供四重冷凝水防护
- 冷凝水防护 - 暖风在大型蒸发器中均匀分布,从而降低气流速度,最大限度地降低冷凝水被带入电气柜的风险
- 冷凝水防护 - 将蒸发器安装在冷却装置的上部,可确保冷凝水顺畅排出,且不会与电气柜发生接触
- 冷凝水防护 - 优化的制冷回路可防止冷桥形成,并降低冷凝水滴入电气机柜的风险
產品資訊 "DTT 6304 230V LED VAH"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 冷凝水防护 - 凭借理想的、已获专利的冷凝水管理系统,提供四重冷凝水防护
- 冷凝水防护 - 暖风在大型蒸发器中均匀分布,从而降低气流速度,最大限度地降低冷凝水被带入电气柜的风险
- 冷凝水防护 - 将蒸发器安装在冷却装置的上部,可确保冷凝水顺畅排出,且不会与电气柜发生接触
- 冷凝水防护 - 优化的制冷回路可防止冷桥形成,并降低冷凝水滴入电气机柜的风险
- 商品编号
- 13816341315
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,6
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 浪涌电流 50Hz
- 19,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 23 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 顶置式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 62 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 62 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 555 W
- 额定功耗 60Hz
- 740 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 1430 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 1580 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 1430 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 1030 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 1140 W
- 制冷剂量(克)
- 350 g
- 制冷剂类型
- R1234yf
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 945 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 1050 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 产品重量(千克)
- 39 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- 商品编号
- 13816341315
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,6
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 浪涌电流 50Hz
- 19,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 23 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 顶置式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 62 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 62 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 555 W
- 额定功耗 60Hz
- 740 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 4879 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 5391 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 3514 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 3890 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 12,35 oz.
- 制冷剂类型
- R1234yf
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(cfm)
- 556 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 618 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 产品重量(磅)
- 86 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 48.7 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 469.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.48 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 166.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTT 6304 230V LED VAH
- A
- 260 mm
- B
- 492 mm
- X
- 588 mm
- Y
- 451 mm
- Z
- 393 mm
- A
- 10.24 in
- B
- 19.37 in
- X
- 23.15 in
- Y
- 17.76 in
- Z
- 15.47 in
尺寸
Diagrams
跳過產品庫
类似产品