產品資訊 "DTX 2041 230V CON 7035"
- 全嵌入式或侧面安装,仅需一个产品编号 - 简化订购和库存流程
- 操作简便,状态检测 - 标配外部显示屏及控制选项
- 配备 Modbus RTU 接口 - 易于与设备集成
- 在 R513A 和 R1234yf 之间进行选择 - 适用于各种应用场景,符合《氟化气体条例》要求
- 在三大洲生产 - 本地供应与可靠的全球采购
- 商品编号
- 13910461055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 连接
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,3
- 浪涌电流 50Hz
- 5,4 A
- 60Hz 浪涌电流
- 5,4 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 400 W
- 额定功耗 60Hz
- 430 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 8 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 890 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 990 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 890 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 750 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 810 W
- 制冷剂量(克)
- 204 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 20 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 525 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 525 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 255 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 255 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 8 A
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 25 kg
- 工作温度范围(°C)
- 10-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131271802
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 950 mm x 230 mm x 305 mm
- 商品编号
- 13910461055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 连接
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,3
- 浪涌电流 50Hz
- 5,4 A
- 60Hz 浪涌电流
- 5,4 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 400 W
- 额定功耗 60Hz
- 430 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 8 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 3038 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 3380 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 2560 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 2765 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 7,2 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 68 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 309 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 309 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 150 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 150 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 8 A
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 55,16 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 50-122 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131271802
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 37.40 inch x 9.06 inch x 12 inch
技术数据
Technical Drawings
DTX 2041 230V CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
尺寸