You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "DTX 2201 400V/460V 3~ CON 7035"

  • 全嵌入式或侧面安装,仅需一个产品编号 - 简化订购和库存流程
  • 操作简便,状态检测 - 标配外部显示屏及控制选项
  • 配备 Modbus RTU 接口 - 易于与设备集成
  • 在 R513A 和 R1234yf 之间进行选择 - 适用于各种应用场景,符合《氟化气体条例》要求
  • 在三大洲生产 - 本地供应与可靠的全球采购
技术数据
商品编号
13912262055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
连接
50Hz 能源效率比(EER)
1,8
60Hz 能源效率比(EER)
1,7
浪涌电流 50Hz
9,4 A
60Hz 浪涌电流
9,4 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
690 W
额定功耗 60Hz
825 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
8 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
1230 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
1390 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
1230 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
890 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
1013 W
制冷剂量(克)
298 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
20 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-460 V
电压范围(60Hz)
360-460 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
525 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
525 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
525 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
525 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 8 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
33 kg
工作温度范围(°C)
10-55 °C
GTIN(EAN)
4061131271789
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
950 mm x 230 mm x 305 mm
商品编号
13912262055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
连接
50Hz 能源效率比(EER)
1,8
60Hz 能源效率比(EER)
1,7
浪涌电流 50Hz
9,4 A
60Hz 浪涌电流
9,4 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
690 W
额定功耗 60Hz
825 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
8 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
4199 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
4745 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
3038 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
3458 btu/h
制冷剂量(盎司)
10,5 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
68 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-460 V
电压范围(60Hz)
360-460 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
309 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
309 cfm
风量(50Hz)(cfm)
309 cfm
风量(60Hz,cfm)
309 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 8 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
72,75 lb.
工作温度范围(°F)
50-122 °F
GTIN(EAN)
4061131271789
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
37.40 inch x 9.06 inch x 12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 292.7 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 330.67 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 606.25 KB Download

Technical Drawings

DTX 2201 400V/460V 3~ CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in