You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLH 275SLM-UL 230V AC"

FLH 275 SLM 风扇加热器可防止冷凝水形成,并确保机柜内部空气温度分布均匀。

  • 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
  • 已按照轨道车辆设备的技术规范进行测试 - 抗冲击和抗振动
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于风能、电信及其他移动机械等行业
  • 集成式温控器 - 自动控制,无需安装控制装置
  • 紧凑型设计 - 节省空间
技术数据
电加热功率
275 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
最高表面温度(°C)
70 °C
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
连接类型
弹簧夹
产品重量(千克)
1 kg
GTIN(EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
108 mm x 87 mm x 126 mm
电加热功率
275 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
最高表面温度(°F)
158 °F
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
弹簧夹
产品重量(磅)
2,205 lb.
GTIN(EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 398.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 398.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.94 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 142.16 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.3 KB Download
Manual FLH 275 SLM N/A pdf 399.94 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH 275SLM-UL 230V AC

尺寸
X
118 mm
Y
110.5 mm
Z1
71 mm
Z2
9.5 mm
X
4.65 in
Y
4.35 in
Z1
2.8 in
Z2
0.37 in