You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60°C"

FLZ系列温控器共有三种型号。它们提供常闭(N.C.)、常开(N.O.)和转换触点三种类型。与控制柜加热器配合使用时,可控制控制柜内的温度;与过滤风扇配合使用时,可进一步节省能源、材料和时间,从而实现更好的环境平衡。 总而言之,这不仅提高了生产过程的可靠性,还通过按需使用降低了能源消耗,并提升了受控加热器和过滤风扇的运行效率。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
  • 直接切换功率高达 2400 W - 大功率加热器和风扇无需额外继电器
技术数据
商品编号
17111000000
额定电流消耗 50Hz
10 A
开关温差(K)
<7 K
转辙点容差(K)
±4 K
最高温度设定值(°C)
60 °C
最高温度设定值(°F)
140 °F
最低温度设定值(°C)
0 °C
最低温度设定值(°F)
32 °F
温度设定点范围(°C)
0-60 °C
温度设定点范围(°F)
32-140 °F
最大开关功率
10
探头类型
双金属
适用于
用于加热器
切换差异
<7
开关功能类型 1
常闭(NC)
设备实现
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
10-30 V
量纲单位类型
°C
开关类型(电子式/机械式)
机械的
产品重量(千克)
0,05 kg
GTIN(EAN)
4061131078258
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(毫米)
72 mm x 40 mm x 36 mm
商品编号
17111000000
额定电流消耗 50Hz
10 A
开关温差(K)
<7 K
转辙点容差(K)
±4 K
最高温度设定值(°C)
60 °C
最高温度设定值(°F)
140 °F
最低温度设定值(°C)
0 °C
最低温度设定值(°F)
32 °F
温度设定点范围(°C)
0-60 °C
温度设定点范围(°F)
32-140 °F
最大开关功率
10
探头类型
双金属
适用于
用于加热器
切换差异
<7
开关功能类型 1
常闭(NC)
设备实现
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
10-30 V
量纲单位类型
°C
开关类型(电子式/机械式)
机械的
产品重量(磅)
0,11 lb.
GTIN(EAN)
4061131078258
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(英寸)
2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.13 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.45 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60°C

尺寸
X
40 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.57 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in