FLZ 500 Thermostats
FLZ 530
恒温器 FLZ 机械的 常开(NO) 致过滤风扇
0-60°C <7K ±4%
產品編號:
17121001000
FLZ系列温控器共有三种型号。它们提供常闭(N.C.)、常开(N.O.)和转换触点三种类型。与控制柜加热器配合使用时,可控制控制柜内的温度;与过滤风扇配合使用时,可进一步节省能源、材料和时间,从而实现更好的环境平衡。 总而言之,这不仅提高了生产过程的可靠性,还通过按需使用降低了能源消耗,并提升了受控加热器和过滤风扇的运行效率。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
- 直接切换功率高达 2400 W - 大功率加热器和风扇无需额外继电器
產品資訊 "FLZ 530 THERMOSTAT 0..+60°C"
FLZ系列温控器共有三种型号。它们提供常闭(N.C.)、常开(N.O.)和转换触点三种类型。与控制柜加热器配合使用时,可控制控制柜内的温度;与过滤风扇配合使用时,可进一步节省能源、材料和时间,从而实现更好的环境平衡。 总而言之,这不仅提高了生产过程的可靠性,还通过按需使用降低了能源消耗,并提升了受控加热器和过滤风扇的运行效率。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
- 直接切换功率高达 2400 W - 大功率加热器和风扇无需额外继电器
- 商品编号
- 17121001000
- 额定电流消耗 50Hz
- 10 A
- 开关温差(K)
- <7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 最高温度设定值(°C)
- 60 °C
- 最高温度设定值(°F)
- 140 °F
- 最低温度设定值(°C)
- 0 °C
- 最低温度设定值(°F)
- 32 °F
- 温度设定点范围(°C)
- 0-60 °C
- 温度设定点范围(°F)
- 32-140 °F
- 最大开关功率
- 10
- 探头类型
- 双金属
- 适用于
- 致过滤风扇
- 切换差异
- <7
- 开关功能类型 1
- 常开(NO)
- 设备实现
- Thermostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 10-30 V
- 量纲单位类型
- °C
- 开关类型(电子式/机械式)
- 机械的
- 产品重量(千克)
- 0,5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131078746
- ETIM-Class
- EC004587
- 产品尺寸(毫米)
- 72 mm x 40 mm x 36 mm
- 商品编号
- 17121001000
- 额定电流消耗 50Hz
- 10 A
- 开关温差(K)
- <7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 最高温度设定值(°C)
- 60 °C
- 最高温度设定值(°F)
- 140 °F
- 最低温度设定值(°C)
- 0 °C
- 最低温度设定值(°F)
- 32 °F
- 温度设定点范围(°C)
- 0-60 °C
- 温度设定点范围(°F)
- 32-140 °F
- 最大开关功率
- 10
- 探头类型
- 双金属
- 适用于
- 致过滤风扇
- 切换差异
- <7
- 开关功能类型 1
- 常开(NO)
- 设备实现
- Thermostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 10-30 V
- 量纲单位类型
- °C
- 开关类型(电子式/机械式)
- 机械的
- 产品重量(磅)
- 0,11 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131078746
- ETIM-Class
- EC004587
- 产品尺寸(英寸)
- 2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.13 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 703.45 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |