You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC"

Pfannenberg 带集成温控器的加热器系列。该系列专为严苛环境设计,特别是风力发电机以及电信领域的应用。

  • 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
  • 集成式可调温控器 - 可自动、灵活地调节箱体温度,无需安装控制装置
  • 已按照轨道车辆设备的技术规范进行测试 - 抗冲击和抗振动
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于风能、电信及其他移动机械等行业
  • 快速预热性能 - 冷启动后可快速达到规定的最低工作温度,从而最大限度地减少停机时间。
技术数据
电加热功率
400 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电气防护等级
2
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
开关温差(K)
< 7 K
转辙点容差(K)
±4 K
连接类型
弹簧夹
产品重量(千克)
1,34 kg
GTIN(EAN)
4061131077114
ETIM-Class
EC000737
包含温控器
是 (1)
产品尺寸(毫米)
100 mm x 150 mm x 164 mm
电加热功率
400 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电气防护等级
2
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
开关温差(K)
< 7 K
转辙点容差(K)
±4 K
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
弹簧夹
产品重量(磅)
2,955 lb.
GTIN(EAN)
4061131077114
ETIM-Class
EC000737
包含温控器
是 (1)
产品尺寸(英寸)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC

尺寸
X
150 mm
X1
138 mm
X2
6 mm
X3
5.4 mm
Y
100 mm
Z
164 mm
Z1
100 mm
Z2
13.3 mm
Z3
5 mm
X
5.91 in
X1
5.43 in
X2
0.24 in
X3
0.21 in
Y
3.94 in
Z
6.46 in
Z1
3.94 in
Z2
0.52 in
Z3
0.2 in