產品資訊 "FLH-T 800 HEATER 800W 115 AC"
Pfannenberg 带集成温控器的加热器系列。该系列专为严苛环境设计,特别是风力发电机以及电信领域的应用。
- 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
- 集成式可调温控器 - 可自动、灵活地调节箱体温度,无需安装控制装置
- 已按照轨道车辆设备的技术规范进行测试 - 抗冲击和抗振动
- 抗冲击和抗振动 - 适用于风能、电信及其他移动机械等行业
- 快速预热性能 - 冷启动后可快速达到规定的最低工作温度,从而最大限度地减少停机时间。
- 电加热功率
- 800 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 电气防护等级
- 2
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 开关温差(K)
- < 7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(千克)
- 1,44 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131077527
- ETIM-Class
- EC000737
- 包含温控器
- 是 (1)
- 产品尺寸(毫米)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- 电加热功率
- 800 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 电气防护等级
- 2
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 开关温差(K)
- < 7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(磅)
- 3,175 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131077527
- ETIM-Class
- EC000737
- 包含温控器
- 是 (1)
- 产品尺寸(英寸)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.44 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 672.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 489.82 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.82 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 800 HEATER 800W 115 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
尺寸