產品資訊 "FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC"
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 35 毫米 DIN 导轨的
卡扣式安装结构
已集成 - 安装简便
- 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
- 宽范围输入电压设计(xx-xx V AC) - 简化了全球部署,并降低了产品变体的复杂性
- 大型封闭空间中关键部位的加热 - 仅向需要加热的部位输送热量
- 电加热功率
- 125 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 103-126 V
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 温度设定点范围(°C)
- -40-70 °C
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(千克)
- 1 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131075813
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 140 mm x 102 mm x 137 mm
- 电加热功率
- 125 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 103-126 V
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 温度设定点范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(磅)
- 2,2 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131075813
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
技术数据
Technical Drawings
FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
尺寸