You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 35 毫米 DIN 导轨的
    卡扣式安装结构
    已集成 - 安装简便
  • 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
  • 宽范围输入电压设计(xx-xx V AC) - 简化了全球部署,并降低了产品变体的复杂性
  • 大型封闭空间中关键部位的加热 - 仅向需要加热的部位输送热量
技术数据
电加热功率
400 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
103-126 V
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
温度设定点范围(°C)
-40-70 °C
连接类型
弹簧夹
产品重量(千克)
1,4 kg
GTIN(EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
191 mm x 102 mm x 137 mm
电加热功率
400 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
103-126 V
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
温度设定点范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
弹簧夹
产品重量(磅)
3 lb.
GTIN(EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC

尺寸
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in