You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F"

FLZ 系列双温控器集成了两个可独立切换的温控器。该系列提供常闭/常开(N.C./N.O.)、常闭/常闭(N.C./N.C.)和常开/常开(N.O./N.O.)三种触点类型。与采用转换触点的温控器不同,该系列可在不同的温度范围内对连接的设备进行切换。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
  • 2个可独立控制的温控器 - 可将连接的设备设置在不同的温度范围内进行控制
  • 两个温控器集成于一个紧凑的外壳中 - 节省机柜空间
技术数据
商品编号
17142000010
额定电流消耗 50Hz
10 A
开关温差(K)
<7 K
转辙点容差(K)
±4 K
最高温度设定值(°C)
60 °C
最低温度设定值(°C)
0 °C
温度设定点范围(°C)
0-60 °C
探头类型
双金属
适用于
用于加热器
开关功能类型 1
常闭(NC)
开关功能类型 2(如果是组合式设备)
常闭(NC)
设备实现
恒温器 / 温度调节器
设备类型 1
Thermostat
设备类型 2(如果是组合式设备)
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
10-30 V
量纲单位类型
°F
秤的单位类型(双秤的第二种单位)
°F
开关类型(电子式/机械式)
机械的
产品重量(千克)
0,1 kg
GTIN(EAN)
4061131078999
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(毫米)
81 mm x 59 mm x 37 mm
商品编号
17142000010
额定电流消耗 50Hz
10 A
开关温差(K)
<7 K
转辙点容差(K)
±4 K
最高温度设定值(°F)
140 °F
最低温度设定值(°F)
32 °F
温度设定点范围(°F)
32-140 °F
探头类型
双金属
适用于
用于加热器
开关功能类型 1
常闭(NC)
开关功能类型 2(如果是组合式设备)
常闭(NC)
设备实现
恒温器 / 温度调节器
设备类型 1
Thermostat
设备类型 2(如果是组合式设备)
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
10-30 V
量纲单位类型
°F
秤的单位类型(双秤的第二种单位)
°F
开关类型(电子式/机械式)
机械的
ETIM-Class
EC004587
GTIN(EAN)
4061131078999
产品重量(磅)
0,22 lb.
产品尺寸(英寸)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.76 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Product sheet DE PDF 415.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.75 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F

尺寸
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in