FLZ 540 Twin Series
FLZ 543
双温控器 FLZ 机械的 常开(NO)和常开(NO) 致过滤风扇
0-60°C <7K ±4% 5pcs
產品編號:
17143005000
FLZ 系列双温控器集成了两个可独立切换的温控器。该系列提供常闭/常开(N.C./N.O.)、常闭/常闭(N.C./N.C.)和常开/常开(N.O./N.O.)三种触点类型。与采用转换触点的温控器不同,该系列可在不同的温度范围内对连接的设备进行切换。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
- 2个可独立控制的温控器 - 可将连接的设备设置在不同的温度范围内进行控制
- 两个温控器集成于一个紧凑的外壳中 - 节省机柜空间
產品資訊 "FLZ 543 THERM. S/S 0..60°C 5 pcs"
FLZ 系列双温控器集成了两个可独立切换的温控器。该系列提供常闭/常开(N.C./N.O.)、常闭/常闭(N.C./N.C.)和常开/常开(N.O./N.O.)三种触点类型。与采用转换触点的温控器不同,该系列可在不同的温度范围内对连接的设备进行切换。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
- 2个可独立控制的温控器 - 可将连接的设备设置在不同的温度范围内进行控制
- 两个温控器集成于一个紧凑的外壳中 - 节省机柜空间
- 商品编号
- 17143005000
- 额定电流消耗 50Hz
- 10 A
- 开关温差(K)
- <7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 最高温度设定值(°C)
- 60 °C
- 最低温度设定值(°C)
- 0 °C
- 温度设定点范围(°C)
- 0-60 °C
- 探头类型
- 双金属
- 适用于
- 致过滤风扇
- 开关功能类型 1
- 常开(NO)
- 开关功能类型 2(如果是组合式设备)
- 常开(NO)
- 设备实现
- 恒温器 / 温度调节器
- 设备类型 1
- Thermostat
- 设备类型 2(如果是组合式设备)
- Thermostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 10-30 V
- 量纲单位类型
- °C
- 秤的单位类型(双秤的第二种单位)
- °C
- 开关类型(电子式/机械式)
- 机械的
- 产品重量(千克)
- 0,1 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131079064
- ETIM-Class
- EC004587
- 产品尺寸(毫米)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- 商品编号
- 17143005000
- 额定电流消耗 50Hz
- 10 A
- 开关温差(K)
- <7 K
- 转辙点容差(K)
- ±4 K
- 最高温度设定值(°F)
- 140 °F
- 最低温度设定值(°F)
- 32 °F
- 温度设定点范围(°F)
- 32-140 °F
- 探头类型
- 双金属
- 适用于
- 致过滤风扇
- 开关功能类型 1
- 常开(NO)
- 开关功能类型 2(如果是组合式设备)
- 常开(NO)
- 设备实现
- 恒温器 / 温度调节器
- 设备类型 1
- Thermostat
- 设备类型 2(如果是组合式设备)
- Thermostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 10-30 V
- 量纲单位类型
- °C
- 秤的单位类型(双秤的第二种单位)
- °C
- 开关类型(电子式/机械式)
- 机械的
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN(EAN)
- 4061131079064
- 产品重量(磅)
- 0,22 lb.
- 产品尺寸(英寸)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |