You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
技术数据
商品编号
17218150000
额定电流消耗 50Hz
8 A
相对湿度设定点范围
40-90 rH%
开关温差(K)
2 K
转辙点容差(K)
±1 K
最高温度设定值(°C)
60 °C
最低温度设定值(°C)
0 °C
温度设定点范围(°C)
0-60 °C
探头类型
电子传感器
适用于
用于暖风/过滤风扇
开关功能类型 1
转换(常开/常闭)
设备实现
Hygrostat / Thermostat
设备类型 1
Thermostat
设备类型 2(如果是组合式设备)
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
24-24 V
量纲单位类型
°C
秤的单位类型(双秤的第二种单位)
RH
开关类型(电子式/机械式)
电气
温差式湿度控制器(%)
4 %
开关点容差湿度控制器 (K)
±1 %
产品重量(千克)
0,09 kg
GTIN(EAN)
4061131079316
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(毫米)
81 mm x 59 mm x 37 mm
商品编号
17218150000
额定电流消耗 50Hz
8 A
相对湿度设定点范围
40-90 rH%
开关温差(K)
2 K
转辙点容差(K)
±1 K
最高温度设定值(°F)
140 °F
最低温度设定值(°F)
32 °F
温度设定点范围(°F)
32-140 °F
探头类型
电子传感器
适用于
用于暖风/过滤风扇
开关功能类型 1
转换(常开/常闭)
设备实现
Hygrostat / Thermostat
设备类型 1
Thermostat
设备类型 2(如果是组合式设备)
Thermostat
电压范围(50Hz)
120-240 V
电压范围(60Hz)
120-240 V
电压范围(直流)
24-24 V
量纲单位类型
°C
秤的单位类型(双秤的第二种单位)
RH
开关类型(电子式/机械式)
电气
温差式湿度控制器(%)
4 %
开关点容差湿度控制器 (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN(EAN)
4061131079316
产品重量(磅)
0,2 lb.
产品尺寸(英寸)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download