產品資訊 "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
- 商品编号
- 17218100000
- 额定电流消耗 50Hz
- 8 A
- 相对湿度设定点范围
- 40-90 rH%
- 开关温差(K)
- 2 K
- 转辙点容差(K)
- ±1 K
- 最高温度设定值(°C)
- 60 °C
- 最低温度设定值(°C)
- 0 °C
- 温度设定点范围(°C)
- 0-60 °C
- 最大开关功率
- 8
- 探头类型
- 电子传感器
- 适用于
- 用于暖风/过滤风扇
- 开关功能类型 1
- 转换(常开/常闭)
- 设备实现
- Hygrostat / Thermostat
- 设备类型 1
- Hygrostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 24-24 V
- 量纲单位类型
- °C
- 秤的单位类型(双秤的第二种单位)
- RH
- 开关类型(电子式/机械式)
- 电气
- 温差式湿度控制器(%)
- 4 %
- 开关点容差湿度控制器 (K)
- ±1 %
- 产品重量(千克)
- 0,09 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131079224
- ETIM-Class
- EC004587
- 产品尺寸(毫米)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- 商品编号
- 17218100000
- 额定电流消耗 50Hz
- 8 A
- 相对湿度设定点范围
- 40-90 rH%
- 开关温差(K)
- 2 K
- 转辙点容差(K)
- ±1 K
- 最高温度设定值(°F)
- 140 °F
- 最低温度设定值(°F)
- 32 °F
- 温度设定点范围(°F)
- 32-140 °F
- 最大开关功率
- 8
- 探头类型
- 电子传感器
- 适用于
- 用于暖风/过滤风扇
- 开关功能类型 1
- 转换(常开/常闭)
- 设备实现
- Hygrostat / Thermostat
- 设备类型 1
- Hygrostat
- 电压范围(50Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(60Hz)
- 120-240 V
- 电压范围(直流)
- 24-24 V
- 量纲单位类型
- °C
- 秤的单位类型(双秤的第二种单位)
- RH
- 开关类型(电子式/机械式)
- 电气
- 温差式湿度控制器(%)
- 4 %
- 开关点容差湿度控制器 (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN(EAN)
- 4061131079224
- 产品重量(磅)
- 0,2 lb.
- 产品尺寸(英寸)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 407.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 573.6 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.19 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
尺寸