Patrol
PA 1-R
Patrol 径向声纳 105dB
12-48VDC 24-48VAC RAL7035
產品編號:
23380630055
PATROL 系列声光报警器为工业环境中的指示、警告和报警应用提供可靠的声音信号。其灵活的设计、高效率和简便的安装,有助于实现安全且经济的运行。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 通过隐藏的内部孔进行安装 - 既能保持外观整洁,又能增强防篡改保护
- 紧凑型设计 - 易于集成到任何机器设计或安装配置中
- 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "PA 1-R 10-60 DC 7035"
PATROL 系列声光报警器为工业环境中的指示、警告和报警应用提供可靠的声音信号。其灵活的设计、高效率和简便的安装,有助于实现安全且经济的运行。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 通过隐藏的内部孔进行安装 - 既能保持外观整洁,又能增强防篡改保护
- 紧凑型设计 - 易于集成到任何机器设计或安装配置中
- 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 23380630055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-48 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流
- 0,06 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -7 dB
- 降噪等级 2
- -13 dB
- 降噪等级 3
- -20 dB
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 70
- 可选外部音色数量
- 4
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 包装单元的重量(千克)
- 0,235 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(毫米)
- 70 mm x 111 mm x 89 mm
- 商品编号
- 23380630055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-48 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流
- 0,06 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -7 dB
- 降噪等级 2
- -13 dB
- 降噪等级 3
- -20 dB
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 70
- 可选外部音色数量
- 4
- 工作温度范围(°F)
- 0-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,44 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(英寸)
- 2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 2.83 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.83 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |