You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PA 1-R 95-253 AC 7035"

PATROL 系列声光报警器为工业环境中的指示、警告和报警应用提供可靠的声音信号。其灵活的设计、高效率和简便的安装,有助于实现安全且经济的运行。

  • 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
  • 通过隐藏的内部孔进行安装 - 既能保持外观整洁,又能增强防篡改保护
  • 紧凑型设计 - 易于集成到任何机器设计或安装配置中
  • 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
23380640055
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
81-291 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,023 A
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
声级降低等级 1
-7 dB
降噪等级 2
-13 dB
降噪等级 3
-20 dB
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
70
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
包装单元的重量(千克)
0,235 kg
GTIN(EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(毫米)
70 mm x 111 mm x 89 mm
商品编号
23380640055
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
81-291 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,023 A
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
声级降低等级 1
-7 dB
降噪等级 2
-13 dB
降噪等级 3
-20 dB
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
70
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°F)
0-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,44 lb.
GTIN(EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(英寸)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.83 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download