You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "PA 5 10-57DC 7035"

PATROL 系列声光报警器为工业环境中的指示、警告和报警应用提供可靠的声音信号。其灵活的设计、高效率和简便的安装,有助于实现安全且经济的运行。

  • 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 防丢失密封件和螺钉 - 操作安全简便,可加快布线和安装速度
  • 仅在机箱底座内布线 - 避免不切实际的“三手”组装,实现简便、无误的安装
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
23350630055
额定电压范围(直流)
12-48 V
电压范围(直流)
10-57 V
电压类型
DC
直流额定电流
0,08 A
最大声压(dB(A)@1m)
107 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-12 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
电缆进线口尺寸
M20
GTIN(EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(毫米)
135 mm x 165 mm x 132 mm
商品编号
23350630055
额定电压范围(直流)
12-48 V
电压范围(直流)
10-57 V
电压类型
DC
直流额定电流
0,08 A
最大声压(dB(A)@1m)
107 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-12 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
1,42 lb.
GTIN(EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(英寸)
5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Certificate CNBOP PL pdf 1013.74 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 299.03 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.08 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 692.8 KB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.27 MB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3