You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PA L 1-R 10-60 DC AM 7035"

PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。

  • 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
  • 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
  • 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
23383634055
额定电压范围(50Hz)
24-48 V
额定电压范围(直流)
12-48 V
电压范围(直流)
10-60 V
直流额定电流
0,195 A
电压类型
AC/DC
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
70
可选外部音色数量
4
光强(cd)
6 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
旋转灯
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
旋转灯功能
是 (1)
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK07
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,22 kg
GTIN(EAN)
4061131255086
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
84 mm x 111 mm x 89 mm
商品编号
23383634055
额定电压范围(50Hz)
24-48 V
额定电压范围(直流)
12-48 V
电压范围(直流)
10-60 V
电压类型
AC/DC
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
70
可选外部音色数量
4
光强(cd)
6 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
旋转灯
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
旋转灯功能
是 (1)
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°F)
0-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK07
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
0,49 lb.
GTIN(EAN)
4061131255086
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 416.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 3.6 3.1 4.3
警告 7.2 6.2 8.6
指示 16.2 14 19.3
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A)
85 dB (A)
80 dB (A)
75 dB (A)

Technical Drawings