Patrol
PA L 1-R
Patrol 径向声纳/LED组合装置 105dB 9cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 YE
產品編號:
23383633055
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "PA L 1-R 10-60 DC YE 7035"
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 23383633055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-48 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 直流额定电流
- 0,195 A
- 电压类型
- AC/DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 70
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 9 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 旋转灯
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 旋转灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK07
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,22 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131255079
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- 商品编号
- 23383633055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-48 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 电压类型
- AC/DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 70
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 9 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 旋转灯
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 旋转灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- 0-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK07
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,49 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131255079
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 416.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 4.4 | 3.8 | 5.3 | |
| 警告 | 8.8 | 7.6 | 10.6 | |
| 指示 | 19.8 | 17.1 | 23.8 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 14.4 | 12.5 | 17.4 | |
| 警告 | 28.8 | 25 | 26.1 | |
| 指示 | 64.8 | 56.3 | 47.8 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||