PC 2500
PC2500 WT CE H STD
Industrial 紧凑型冷水机组 2.8kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
產品編號:
42160253003
我们的 PC 2500(NEMA 12 型)冷水机组结构紧凑、性能强劲且高效,可提供可靠且用途广泛的液体冷却解决方案。多种配置确保 PC 2500 能满足广泛应用场景的需求。其高效设计结合低全球变暖潜能值(GWP)制冷剂,可实现环保运行。
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
- 低维护设计 - 通过降低维护频率、加快滤芯更换速度、降低维护成本,并在严苛环境下保持更高的持续运行时间,从而确保更强的长期可靠性
產品資訊 "PC2500 WT CE H STD"
我们的 PC 2500(NEMA 12 型)冷水机组结构紧凑、性能强劲且高效,可提供可靠且用途广泛的液体冷却解决方案。多种配置确保 PC 2500 能满足广泛应用场景的需求。其高效设计结合低全球变暖潜能值(GWP)制冷剂,可实现环保运行。
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
- 低维护设计 - 通过降低维护频率、加快滤芯更换速度、降低维护成本,并在严苛环境下保持更高的持续运行时间,从而确保更强的长期可靠性
- 商品编号
- 42160253003
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7021
- 额定频率
- 60 Hz
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 制冷剂量(克)
- 600 g
- 制冷剂量(盎司)
- 21,16 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°C)
- 30 °C
- 最低流体温度(°C)
- 13 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷水机组配置包
- H型配置
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
- 2800 W
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 2800 W
- 冷却装置类型的简要说明
- PC2500
- Area of application (market)
- 工业
- 产品重量(千克)
- 65 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131241713
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- 商品编号
- 42160253003
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7021
- 额定频率
- 60 Hz
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 制冷剂量(盎司)
- 21,16 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°F)
- 86 °F
- 最低流体温度(°F)
- 55 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷水机组配置包
- H型配置
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 2800 W
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 9550 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- PC2500
- Area of application (market)
- 工业
- 产品重量(磅)
- 143 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131241713
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 397.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 397.85 KB | Download | |
| 70040-080_01-_(Controller_Manual).pdf | N/A | 420.25 KB | Download | |
| 70040-122_01-B(Op._Manual_EN-DE-IT).pdf | N/A | 3.79 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160253003_3.0.pdf | N/A | 34.51 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT CE H STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27.87 in
- Y
- 18.62 in
- Z
- 25.75 in
尺寸