You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PC2500 WT CE HS STD"

我们的 PC 2500(NEMA 12 型)冷水机组结构紧凑、性能强劲且高效,可提供可靠且用途广泛的液体冷却解决方案。多种配置确保 PC 2500 能满足广泛应用场景的需求。其高效设计结合低全球变暖潜能值(GWP)制冷剂,可实现环保运行。

  • 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
  • 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
  • 低维护设计 - 通过降低维护频率、加快滤芯更换速度、降低维护成本,并在严苛环境下保持更高的持续运行时间,从而确保更强的长期可靠性
技术数据
商品编号
42160253004
外壳/部件颜色 RAL
7021
额定频率
60 Hz
相数
1
预熔丝型
gG
制冷剂量(克)
600 g
制冷剂量(盎司)
21,16 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°C)
30 °C
最低流体温度(°C)
13 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
冷水机组配置包
HS-配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
2800 W
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
2800 W
冷却装置类型的简要说明
PC2500
Area of application (market)
工业
产品重量(千克)
65 kg
GTIN(EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
473 mm x 654 mm x 708 mm
商品编号
42160253004
外壳/部件颜色 RAL
7021
额定频率
60 Hz
相数
1
预熔丝型
gG
制冷剂量(盎司)
21,16 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°F)
86 °F
最低流体温度(°F)
55 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
冷水机组配置包
HS-配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
2800 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
9550 btu/h
冷却装置类型的简要说明
PC2500
Area of application (market)
工业
产品重量(磅)
143 lb.
GTIN(EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253004_3.0.pdf N/A pdf 35.98 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HS STD

尺寸
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in