You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PEF 180 fan holder 24V DC"

PEF 180 内部机柜风扇专为在电气机柜内循环冷空气而设计。它特别适用于由单台设备冷却的长排机柜,通常与冷却装置或空气/水热交换器配合使用。

  • 专为系统集成而设计 - 针对与冷却装置及空气/水热交换器的配合使用进行了优化
  • 内部空气循环风扇 - 确保大型机柜内的气流分布均匀
技术数据
电压类型
DC
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
无阻碍气流(DC)(m³/h)
170 m³/h
粉丝数量
1
直流额定功耗
24 W
噪声级(EN ISO 3741)DC
40 dB(A)
IP保护(内部)
20
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
盖子/罩子颜色 RAL
9006
产品尺寸(毫米)
55 mm x 205 mm x 160 mm
产品重量(千克)
0,57 kg
GTIN(EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
电压类型
DC
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
粉丝数量
1
直流额定功耗
24 W
噪声级(EN ISO 3741)DC
40 dB(A)
IP保护(内部)
20
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
盖子/罩子颜色 RAL
9006
产品尺寸(英寸)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
产品重量(磅)
1,27 lb.
GTIN(EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download