產品資訊 "PFB 67000 115V 54 7035 A"
奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 无阻碍气流 60Hz (m³/h)
- 875 m³/h
- 组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
- 560 m³/h
- 组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
- 625 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 135 W
- 额定功耗 60Hz
- 190 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 70 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -15-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 292 mm x 292 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- 产品重量(千克)
- 3,7 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 无阻碍气流 60Hz (cfm)
- 515 cfm
- 组合模式下的风量 50Hz(cfm)
- 330 cfm
- 组合模式下的风量 60Hz(cfm)
- 368 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 135 W
- 额定功耗 60Hz
- 190 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 70 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- 5-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- 安装深度(英寸)
- 5,91 英寸
- 产品重量(磅)
- 8,159 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据