You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFB 67000 230V 54 9022"

奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
845 m³/h
无阻碍气流 60Hz (m³/h)
875 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
560 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
625 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
135 W
额定功耗 60Hz
185 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9022
工作温度范围(°C)
-15-55 °C
开孔尺寸(毫米)
292 mm x 292 mm
产品尺寸(毫米)
320 mm x 320 mm x 157 mm
产品重量(千克)
3,7 kg
GTIN(EAN)
4061131256755
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
497 cfm
无阻碍气流 60Hz (cfm)
515 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
330 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
368 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
135 W
额定功耗 60Hz
185 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9022
工作温度范围(°F)
5-131 °F
开孔尺寸(英寸)
11.5 inch x 11.5 inch
产品尺寸(英寸)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
安装深度(英寸)
5,91 英寸
产品重量(磅)
8,157 lb.
GTIN(EAN)
4061131256755
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings