產品資訊 "PFH 900 400V+24VDC"
紧凑型风扇加热器是电气机柜的标准解决方案,能在最短时间内达到最佳加热效果。其紧凑的结构使其特别适合小型机柜,而塑料外壳则确保了安全运行。
- 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
- 高功率体积比 - 占用空间小,功率高达1200 W
- 提供多种不同的性能等级 - 供暖能力不会过大
- 塑料外壳使表面温度较低 - 加热器采用安全触控操作
- 进出料口处设有防夹手装置 - 触碰安全
- 电加热功率
- 900 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC/DC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 最高表面温度(°C)
- 70 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 产品重量(千克)
- 0,75 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131266501
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 142 mm x 88 mm x 132 mm
- 电加热功率
- 900 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC/DC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 最高表面温度(°F)
- 158 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 产品重量(磅)
- 1,653 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131266501
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 5.199 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.62 MB | Download |
| Product sheet | DE | 512.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 512.2 KB | Download |