You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFH-T 400 230V"

带集成温控器的紧凑型风扇加热器是电气机柜的标准解决方案,可在最短时间内达到最佳加热效果。其紧凑的结构使其特别适合小型机柜,而塑料外壳则确保了安全运行。

  • 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
  • 集成式可调温控器 - 可自动、灵活地调节箱体温度,无需安装控制装置
  • 高功率体积比 - 占用空间小,功率高达1200 W
  • 提供多种不同的性能等级 - 供暖能力不会过大
  • 塑料外壳使表面温度较低 - 加热器采用安全触控操作
技术数据
电加热功率
400 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电气防护等级
2
最高表面温度(°C)
55 °C
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
产品重量(千克)
0,8 kg
GTIN(EAN)
4061131077190
ETIM-Class
EC000737
包含温控器
是 (1)
产品尺寸(毫米)
142 mm x 88 mm x 139 mm
电加热功率
400 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电气防护等级
2
最高表面温度(°F)
131 °F
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
产品重量(磅)
1,764 lb.
GTIN(EAN)
4061131077190
ETIM-Class
EC000737
包含温控器
是 (1)
产品尺寸(英寸)
5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 400 230V

尺寸
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in