產品資訊 "PFH-T 500 230V"
带集成温控器的紧凑型风扇加热器是电气机柜的标准解决方案,可在最短时间内达到最佳加热效果。其紧凑的结构使其特别适合小型机柜,而塑料外壳则确保了安全运行。
- 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
- 集成式可调温控器 - 可自动、灵活地调节箱体温度,无需安装控制装置
- 高功率体积比 - 占用空间小,功率高达1200 W
- 提供多种不同的性能等级 - 供暖能力不会过大
- 塑料外壳使表面温度较低 - 加热器采用安全触控操作
- 电加热功率
- 500 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电气防护等级
- 2
- 最高表面温度(°C)
- 55 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 产品重量(千克)
- 0,8 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131077350
- ETIM-Class
- EC000737
- 包含温控器
- 是 (1)
- 产品尺寸(毫米)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- 电加热功率
- 500 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电气防护等级
- 2
- 最高表面温度(°F)
- 131 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 产品重量(磅)
- 1,764 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131077350
- ETIM-Class
- EC000737
- 包含温控器
- 是 (1)
- 产品尺寸(英寸)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 500 230V
- A
- 129 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.08 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
尺寸