You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PKS 3203 460V N3R/4 LTGY"

利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。

PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。 

  • 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
  • 安装灵活性 - 支持顶部、侧面、正面或背面安装,实现最大程度的通用性
  • 快速安装 - 机柜穿孔数量极少,可实现快速简便的安装
  • 高效性能 - 先进的传热技术不仅提供了强劲的制冷性能,还具备极佳的性价比
  • 工业级耐用性 - 粉末涂层铝制安装板和不锈钢盖板,确保在严苛环境下长期稳定运行
技术数据
商品编号
12580533005
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
0,21 A
额定电流消耗 60Hz
0,21 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
相数
1
额定功耗 60Hz
75 W
预熔丝型
CC
制冷剂类型
R513A
比热输出(W/K)
28 W/K
电压范围(50Hz)
414-506 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
额定电压 50Hz
460 V
额定电压范围(50Hz)
460-460 V
额定电压 60Hz
460 V
额定电压范围 60Hz
460-460 V
电压类型
AC
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
运行环境
户外
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
产品重量(千克)
24 kg
GTIN(EAN)
4061131264361
ETIM-Class
EC002514
产品尺寸(毫米)
889 mm x 305 mm x 355 mm
商品编号
12580533005
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
0,21 A
额定电流消耗 60Hz
0,21 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
相数
1
额定功耗 60Hz
75 W
预熔丝型
CC
制冷剂类型
R513A
比热输出(W/K)
28 W/K
电压范围(50Hz)
414-506 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
额定电压 50Hz
460 V
额定电压范围(50Hz)
460-460 V
额定电压 60Hz
460 V
额定电压范围 60Hz
460-460 V
电压类型
AC
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
运行环境
户外
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
产品重量(磅)
53 lb.
GTIN(EAN)
4061131264361
ETIM-Class
EC002514
产品尺寸(英寸)
35 inch x 12 inch x 14 inch
《建设美国、购买美国法案》
是的
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings