PKS 3000
PKS 3204
PKS 系列 空气/空气热交换器 侧装 for washdown app. 28W/K
230VAC 4/4X SST R513A
產品編號:
12580524008
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 安装灵活性 - 支持顶部、侧面、正面或背面安装,实现最大程度的通用性
- 快速安装 - 机柜穿孔数量极少,可实现快速简便的安装
- 高效性能 - 先进的传热技术不仅提供了强劲的制冷性能,还具备极佳的性价比
- 工业级耐用性 - 粉末涂层铝制安装板和不锈钢盖板,确保在严苛环境下长期稳定运行
Description
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 安装灵活性 - 支持顶部、侧面、正面或背面安装,实现最大程度的通用性
- 快速安装 - 机柜穿孔数量极少,可实现快速简便的安装
- 高效性能 - 先进的传热技术不仅提供了强劲的制冷性能,还具备极佳的性价比
- 工业级耐用性 - 粉末涂层铝制安装板和不锈钢盖板,确保在严苛环境下长期稳定运行
產品資訊 "PKS 3204 230V 4X 304SS"
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
PKS 3000 系列风冷式热交换器采用 Pfannenberg 的新一代动能冷却系统,用于对电气机柜进行热交换并带走热量。 对于希望降低传统机柜冷却设备能源消耗、维护成本及占地面积的用户而言,这是一款理想的解决方案。该产品专为室内、室外/远程应用以及需要闭环系统来保护电子设备的冲洗应用而设计。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 安装灵活性 - 支持顶部、侧面、正面或背面安装,实现最大程度的通用性
- 快速安装 - 机柜穿孔数量极少,可实现快速简便的安装
- 高效性能 - 先进的传热技术不仅提供了强劲的制冷性能,还具备极佳的性价比
- 工业级耐用性 - 粉末涂层铝制安装板和不锈钢盖板,确保在严苛环境下长期稳定运行
- 商品编号
- 12580524008
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 60 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,42 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 0,42 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 相数
- 1
- 额定功耗 60Hz
- 75 W
- 预熔丝型
- CC
- 制冷剂类型
- R513A
- 比热输出(W/K)
- 28 W/K
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 运行环境
- 冲洗
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- 产品重量(千克)
- 22,68 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131264347
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(毫米)
- 889 mm x 305 mm x 355 mm
- 商品编号
- 12580524008
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 60 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,42 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 0,42 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 相数
- 1
- 额定功耗 60Hz
- 75 W
- 预熔丝型
- CC
- 制冷剂类型
- R513A
- 比热输出(W/K)
- 28 W/K
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 运行环境
- 冲洗
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- 产品重量(磅)
- 50 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131264347
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(英寸)
- 35 inch x 12 inch x 14 inch
- 《建设美国、购买美国法案》
- 是的
技术数据