You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PMF 2015 24 DC AM WINKELMONT"

PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。

  • 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
  • 可调闪光频率 - 多种可选模式 [XX] Hz,用途广泛
  • 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
技术数据
商品编号
21007804010
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
178 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
309,25 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-30-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
1,2 kg
GTIN(EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
260 mm x 140 mm x 145 mm
商品编号
21007804010
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
178 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
1014,59 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-22-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
2,65 lb.
GTIN(EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.92 KB Download
Product sheet DE PDF 350.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 350.58 KB Download
Manual PMF 2015 N/A pdf 205.92 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 10 32.2 32.2
警告 20 64.4 64.4
指示 45 144.9 144.9

Technical Drawings