產品資訊 "PMF 2015 230 AC AM WINKELMONT"
PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。
- 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
- 可调闪光频率 - 多种可选模式 [XX] Hz,用途广泛
- 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
- 商品编号
- 21007104010
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 178 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 309,25 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -30-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 1,1 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- 商品编号
- 21007104010
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 178 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 1014,59 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -22-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 2,43 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 205.92 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 350.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 350.58 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 | N/A | 205.92 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 10 | 32.2 | 32.2 | |
| 警告 | 20 | 64.4 | 64.4 | |
| 指示 | 45 | 144.9 | 144.9 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 32.8 | 105.6 | 105.6 | |
| 警告 | 65.6 | 211.3 | 158.5 | |
| 指示 | 147.6 | 475.4 | 290.5 | |