產品資訊 "PMF LED FLEX 230V AM WM"
PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。
- 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
- LED段控制 - 实现方向性与节能型信号指示
- 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
- 商品编号
- 21151644007
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 103.5-253 V
- 额定电压范围(直流)
- 120-120 V
- 电压范围(直流)
- 108-132 V
- 电压类型
- AC/DC
- 光强(cd)
- 25 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 115,9 m
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 产品重量(千克)
- 1,1 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(毫米)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- 商品编号
- 21151644007
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 103.5-253 V
- 额定电压范围(直流)
- 120-120 V
- 电压范围(直流)
- 108-132 V
- 电压类型
- AC/DC
- 光强(cd)
- 25 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 380,23 ft.
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 产品重量(磅)
- 2,43 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(英寸)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 2.5 | 12 | 12 | |
| 警告 | 5 | 24 | 24 | |
| 指示 | 11.3 | 54 | 54 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| 警告 | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| 指示 | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |