You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PMF LED FLEX 230V RD WM"

PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。

  • 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
  • LED段控制 - 实现方向性与节能型信号指示
  • 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
  • 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
技术数据
商品编号
21151645007
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
103.5-253 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
108-132 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
98,34 m
灯具类型
LED
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(千克)
1,1 kg
GTIN(EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(毫米)
260 mm x 140 mm x 145 mm
商品编号
21151645007
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
103.5-253 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
108-132 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
322,64 ft.
灯具类型
LED
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(磅)
2,43 lb.
GTIN(EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(英寸)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 2 9.5 9.5
警告 4 19 19
指示 9 42.8 42.8

Technical Drawings