產品資訊 "POL10-M 40-57V DC"
POL 系列障碍灯专为在户外环境中可靠、连续地运行而设计。其坚固紧凑的结构和高效的光学性能,可对各类结构进行持久的标识。
- 防眩光 - 可根据当地光照条件进行调节
- 透气膜 - 防止在极端温度范围内产生冷凝
- 受监控的功能 - 确保在安全关键型应用中立即触发警报
- 带干接点继电器的自监测 - 实现向备用照明的自动切换
- 商品编号
- 21105651005
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 40-57 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 18 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 98,34 m
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°C)
- -20-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 68
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚对苯二甲酸丁二酯
- 产品重量(千克)
- 0,66 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131121305
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(毫米)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- 商品编号
- 21105651005
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 40-57 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 18 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 322,64 ft.
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°F)
- -4-122 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 68
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚对苯二甲酸丁二酯
- 产品重量(磅)
- 1,46 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131121305
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(英寸)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.19 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Certificate AVV | DE | 503.55 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |