You are currently viewing content for: 英國 · 中文

產品資訊 "POL32-M 40-57V DC"

POL 系列障碍灯专为在户外环境中可靠、连续地运行而设计。其坚固紧凑的结构和高效的光学性能,可对各类结构进行持久的标识。

  • 防眩光 - 可根据当地光照条件进行调节
  • 透气膜 - 防止在极端温度范围内产生冷凝
  • 受监控的功能 - 确保在安全关键型应用中立即触发警报
  • 带干接点继电器的自监测 - 实现向备用照明的自动切换
技术数据
商品编号
21105661005
额定电压范围(直流)
48-48 V
电压范围(直流)
40-57 V
电压类型
DC
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
131,12 m
灯具类型
LED
工作温度范围(°C)
-20-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
68
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚对苯二甲酸丁二酯
产品重量(千克)
0,66 kg
GTIN(EAN)
4061131121336
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(毫米)
240 mm x 118 mm x 118 mm
商品编号
21105661005
额定电压范围(直流)
48-48 V
电压范围(直流)
40-57 V
电压类型
DC
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
430,19 ft.
灯具类型
LED
工作温度范围(°F)
-4-122 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
68
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚对苯二甲酸丁二酯
产品重量(磅)
1,46 lb.
GTIN(EAN)
4061131121336
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(英寸)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download

Technical Drawings