Protect
PRO L 10-Ex
Protect 原装蜂鸣器/LED组合 116dB zone 2, 22
12-48VDC RAL3000 BU
產品編號:
23151637007
PROTECT 系列组合式信号装置可在危险区域提供可靠的声音和视觉报警提示。其坚固耐用的认证设计适用于 2 区、22 区以及部分 I/II/III 类 2 级应用场合。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
產品資訊 "PRO L 10-Ex 10-60V DC BU"
PROTECT 系列组合式信号装置可在危险区域提供可靠的声音和视觉报警提示。其坚固耐用的认证设计适用于 2 区、22 区以及部分 I/II/III 类 2 级应用场合。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 23151637007
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 直流额定电流
- 0,52 A
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -30 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 2
- 区外范围的粉尘
- 22
- 前级 美国
- III
- 美国前分部
- 2
- 原美国认证编号
- UL-US-2592114-0
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 2,79 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131257813
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- 商品编号
- 23151637007
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10-60 V
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -30 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 2
- 区外范围的粉尘
- 22
- 前级 美国
- III
- 美国前分部
- 2
- 原美国认证编号
- UL-US-2592114-0
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 6,23 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131257813
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 2.6 | 4 | 3 | |
| 警告 | 5.2 | 8 | 6 | |
| 指示 | 11.7 | 18 | 13.5 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 8.6 | 13.1 | 9.8 | |
| 警告 | 17.2 | 26.2 | 14.7 | |
| 指示 | 38.7 | 59 | 27 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |