You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PRO L 10-Ex 10-60V DC RD"

PROTECT 系列组合式信号装置可在危险区域提供可靠的声音和视觉报警提示。其坚固耐用的认证设计适用于 2 区、22 区以及部分 I/II/III 类 2 级应用场合。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
技术数据
商品编号
23151635007
额定电压范围(直流)
12-60 V
电压范围(直流)
10-60 V
直流额定电流
0,52 A
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
前级 美国
I
美国前分部
2
原美国认证编号
UL-US-2592114-0
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
2,79 kg
GTIN(EAN)
4061131257806
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
229 mm x 167 mm x 148 mm
商品编号
23151635007
额定电压范围(直流)
12-60 V
电压范围(直流)
10-60 V
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
前级 美国
I
美国前分部
2
原美国认证编号
UL-US-2592114-0
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
6,23 lb.
GTIN(EAN)
4061131257806
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 6 9 7
警告 12 18 14
指示 27 40.5 31.5
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7