You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PTF 1200 230V 54 7035"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
  • 被动散热与主动散热之间的理想解决方案 - 无需复杂的冷却系统即可高效散热
  • 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
  • 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
  • 全金属外壳 - 专为恶劣环境设计的坚固产品
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
1000 m³/h
无阻碍气流 60Hz (m³/h)
1100 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
870 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
170 W
额定功耗 60Hz
170 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
74 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
72 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
70000 h
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-25-60 °C
开孔尺寸(毫米)
229 mm x 229 mm
产品尺寸(毫米)
155 mm x 300 mm x 129 mm
安装深度(毫米)
6,1 mm
产品重量(千克)
4,8 kg
UL认证编号
E489500-20231120
UL认可的认证编号
E175229-20231120
GTIN(EAN)
4061131253792
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
589 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
513 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
170 W
额定功耗 60Hz
170 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
74 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
72 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
70000 h
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
-13-140 °F
开孔尺寸(英寸)
9.02 inch x 9.02 inch
产品尺寸(英寸)
6.1 inch x 11.81 inch x 5.08 inch
产品重量(磅)
15,436 lb.
UL认证编号
E489500-20231120
UL认可的认证编号
E175229-20231120
GTIN(EAN)
4061131253792
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download

Technical Drawings