PTF
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 UL
產品編號:
11692152120
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- 被动散热与主动散热之间的理想解决方案 - 无需复杂的冷却系统即可高效散热
- 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 全金属外壳 - 专为恶劣环境设计的坚固产品
產品資訊 "PTF 1200 N3R 115V 54 V2A"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- 被动散热与主动散热之间的理想解决方案 - 无需复杂的冷却系统即可高效散热
- 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 全金属外壳 - 专为恶劣环境设计的坚固产品
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- 无阻碍气流 60Hz (m³/h)
- 1100 m³/h
- 组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
- 870 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 170 W
- 额定功耗 60Hz
- 170 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 74 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 81 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 使用寿命 L10(+40 °C)
- 70000 h
- 工作温度范围(°C)
- -25-60 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 229 mm x 229 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 155 mm x 300 mm x 300 mm
- 产品重量(千克)
- 6,55 kg
- UL认证编号
- E489500-20231120
- UL认可的认证编号
- E175229-20231120
- GTIN(EAN)
- 4061131263678
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 无阻碍气流 50Hz (cfm)
- 589 cfm
- 组合模式下的风量 50Hz(cfm)
- 513 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 170 W
- 额定功耗 60Hz
- 170 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 74 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 81 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 使用寿命 L10(+40 °C)
- 70000 h
- 工作温度范围(°F)
- -13-140 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
- 产品重量(磅)
- 15,436 lb.
- UL认证编号
- E489500-20231120
- UL认可的认证编号
- E175229-20231120
- GTIN(EAN)
- 4061131263678
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.8 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |