You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PTF 60500 115 AC 7035"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
  • 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • 提供无滤芯的IP33型号 - 无需更换过滤介质
  • 提供无滤网的 IP33 型号 - 气流增强
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
500 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
310 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
116 W
额定功耗 60Hz
96 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
67 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-10-55 °C
开孔尺寸(毫米)
291 mm x 291 mm
产品尺寸(毫米)
436 mm x 436 mm x 129 mm
产品重量(千克)
4,8 kg
UL认证编号
E489500-20170218
UL认可的认证编号
E175229-20070209
GTIN(EAN)
4061131029298
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
294 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
182 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
116 W
额定功耗 60Hz
96 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
67 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
14-131 °F
开孔尺寸(英寸)
11.5 inch x 11.5 inch
产品尺寸(英寸)
17.17 inch x 17.17 inch x 5.08 inch
安装深度(英寸)
2,24 英寸
产品重量(磅)
10,584 lb.
UL认证编号
E489500-20170218
UL认可的认证编号
E175229-20070209
GTIN(EAN)
4061131029298
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.28 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-970_PTF 60500_PDG.STEP N/A STEP 17.62 MB Download

Technical Drawings

PTF 60500 115 AC 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in