PTF
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 880m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
產品編號:
11682102055
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 提供无滤芯的IP33型号 - 无需更换过滤介质
- 提供无滤网的 IP33 型号 - 气流增强
產品資訊 "PTF 61000C 230V AC FM 7035"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- 适用于高密度机柜的大风量 - 即使在高热负荷下也能可靠地散热
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 提供无滤芯的IP33型号 - 无需更换过滤介质
- 提供无滤网的 IP33 型号 - 气流增强
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 880 m³/h
- 无阻碍气流 60Hz (m³/h)
- 750 m³/h
- 组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
- 570 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 120 W
- 额定功耗 60Hz
- 160 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 77 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 77 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 81 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -10-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 291 mm x 291 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- 产品重量(千克)
- 4,3 kg
- UL认证编号
- E489500-20170218
- UL认可的认证编号
- E175229-20070209
- GTIN(EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (cfm)
- 518 cfm
- 组合模式下的风量 50Hz(cfm)
- 335 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 120 W
- 额定功耗 60Hz
- 160 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 77 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 77 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 81 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- 14-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- 安装深度(英寸)
- 2,24 英寸
- 产品重量(磅)
- 9,482 lb.
- UL认证编号
- E489500-20170218
- UL认可的认证编号
- E175229-20070209
- GTIN(EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-971_PTF 60700S + PTF 61000S_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.73 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000C 230V AC FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
尺寸