PTFA
PTFA 60000
Top 过滤风扇 PTFA 291 mm x 291 mm
IP33/NEMA Type 12 7035 UL
產品編號:
11786000055
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- UR和UL认证 - 全球适用
- 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
產品資訊 "PTFA 60000 7035"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
- UR和UL认证 - 全球适用
- 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- IP保护(内部)
- 33
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -20-70 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 291 mm x 291 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 436 mm x 436 mm x 110 mm
- 产品重量(千克)
- 2,5 kg
- UL认可的认证编号
- E175229
- GTIN(EAN)
- 4061131031352
- ETIM-Class
- EC002513
- IP保护(内部)
- 33
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -4-158 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- 安装深度(英寸)
- 1,34 英寸
- 产品重量(磅)
- 5,513 lb.
- UL认可的认证编号
- E175229
- GTIN(EAN)
- 4061131031352
- ETIM-Class
- EC002513
- 产品尺寸(英寸)
- 17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.69 MB | Download |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.08 MB | Download |
Technical Drawings
PTFA 60000 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 17.17 in
- Y
- 17.17 in
- Z1
- 2.83 in
- Z2
- 1.34 in
尺寸