You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PTFA 60000 FM 7035"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • 屋顶安装式过滤风扇 - 与内部组件发生碰撞的可能性较小
  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
  • 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
技术数据
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-20-70 °C
开孔尺寸(毫米)
291 mm x 291 mm
产品尺寸(毫米)
436 mm x 436 mm x 110 mm
产品重量(千克)
2,5 kg
UL认可的认证编号
E175229
GTIN(EAN)
4061131031420
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
81 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
-4-158 °F
开孔尺寸(英寸)
11.5 inch x 11.5 inch
安装深度(英寸)
1,34 英寸
产品重量(磅)
5,513 lb.
UL认可的认证编号
E175229
GTIN(EAN)
4061131031420
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 FM 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in