PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5302
空气/水热交换器 顶置式 2150W IP54
230VAC 7035
產品編號:
12065310055
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
- 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
產品資訊 "PWD 5302 230V 7035"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
- 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
- 商品编号
- 12065310055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,4 A
- 浪涌电流 50Hz
- 3 A
- IP保护(内部)
- 54
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,085 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,1 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
- 1925 W
- W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
- 2150 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 8 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 294 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 500 m³/h
- 工作温度范围(°C)
- 1-70 °C
- 产品重量(千克)
- 21 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 180 mm x 600 mm x 390 mm
- 商品编号
- 12065310055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,4 A
- 浪涌电流 50Hz
- 3 A
- IP保护(内部)
- 54
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,085 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,1 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- W10/A35 下的制冷量(50Hz,BTU,400L)
- 7336 btu/h
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 46 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 294 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 500 m³/h
- 工作温度范围(°F)
- 34-158 °F
- 产品重量(磅)
- 46 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 850.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 850.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.87 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 356.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5302 230V 7035
Cut-out radii R20
- A
- 230 mm
- B
- 360 mm
- C
- 105 mm
- D
- 207 mm
- E
- 358 mm
- F
- 143 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 140 mm
- Z
- 390 mm
- A
- 9.06 in
- B
- 14.17 in
- C
- 4.13 in
- D
- 8.15 in
- E
- 14.09 in
- F
- 5.63 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 5.51 in
- Z
- 15.35 in
尺寸