You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PWD 5402 230V 7035"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
  • 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
  • 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
  • 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
技术数据
商品编号
12065410055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,84 A
浪涌电流 50Hz
4 A
IP保护(内部)
54
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
64 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,115 W
额定功耗 60Hz
0,165 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
6 A
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
3045 W
W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
3400 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
8 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
424 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
720 m³/h
工作温度范围(°C)
1-70 °C
产品重量(千克)
30 kg
GTIN(EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
190 mm x 720 mm x 465 mm
商品编号
12065410055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,84 A
浪涌电流 50Hz
4 A
IP保护(内部)
54
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
64 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,115 W
额定功耗 60Hz
0,165 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
6 A
W10/A35 下的制冷量(50Hz,BTU,400L)
11601 btu/h
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
46 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
424 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
720 m³/h
工作温度范围(°F)
34-158 °F
产品重量(磅)
66 lb.
GTIN(EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
7.5 inch x 28.3 inch x 18.3 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 850.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.21 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 424.45 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5402 230V 7035

Cut-out radii R20

尺寸
A
230 mm
B
425 mm
C
128 mm
D
330 mm
E
434 mm
F
191 mm
X
720 mm
Y
190 mm
Z
465 mm
A
9.06 in
B
16.73 in
C
5.04 in
D
12.99 in
E
17.09 in
F
7.52 in
X
28.35 in
Y
7.48 in
Z
18.31 in